Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K50X55X20


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 50  mm   
Ew 55  mm   
Bc 20  mm   
m 43  g  Vægt
Cr 26500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 60000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 7900  N  Udmattelseslast, radial
nG 9300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5500  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer