Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K43X48X27


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 43  mm   
Ew 48  mm   
Bc 27  mm   
m 50  g  Vægt
Cr 33500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 75000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 10800  N  Udmattelseslast, radial
nG 10800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6200  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer