Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K42X47X17


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 42  mm   
Ew 47  mm   
Bc 17  mm   
m 32  g  Vægt
Cr 21700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 43000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5500  N  Udmattelseslast, radial
nG 11000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6400  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer