Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K40X45X13


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 40  mm   
Ew 45  mm   
Bc 13  mm   
m 22  g  Vægt
Cr 17600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 32500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4250  N  Udmattelseslast, radial
nG 11500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer