Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K38X43X17


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 38  mm   
Ew 43  mm   
Bc 17  mm   
m 29  g  Vægt
Cr 20500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 38500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4950  N  Udmattelseslast, radial
nG 12100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7000  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer