Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K35X40X17


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 35  mm   
Ew 40  mm   
Bc 17  mm   
m 21  g  Vægt
Cr 20800  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 38500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5000  N  Udmattelseslast, radial
nG 13100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7400  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer