Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K30X40X18


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 30  mm   
Ew 40  mm   
Bc 18  mm   
m 48  g  Vægt
Cr 32000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 40000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5100  N  Udmattelseslast, radial
nG 14000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer