Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K30X35X17


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 30  mm   
Ew 35  mm   
Bc 17  mm   
m 19  g  Vægt
Cr 19600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 34000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4350  N  Udmattelseslast, radial
nG 15100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 8300  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer