Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K28X34X17


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 28  mm   
Ew 34  mm   
Bc 17  mm   
m 24  g  Vægt
Cr 21800  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 33500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4350  N  Udmattelseslast, radial
nG 15800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 8600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer