Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K265X280X50


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 265  mm   
Ew 280  mm   
Bc 50  mm   
m 1810  g  Vægt
Cr 255000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 860000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 93000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1160  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer