Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K25X31X17


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 25  mm   
Ew 31  mm   
Bc 17  mm   
m 19  g  Vægt
Cr 19600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 28500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3650  N  Udmattelseslast, radial
nG 17500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 9600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer