Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K25X30X13


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 25  mm   
Ew 30  mm   
Bc 13  mm   
m 12  g  Vægt
Cr 14600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 21800  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2850  N  Udmattelseslast, radial
nG 17800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 9800  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer