Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K24X30X17


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 24  mm   
Ew 30  mm   
Bc 17  mm   
m 19  g  Vægt
Cr 19500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 27500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3600  N  Udmattelseslast, radial
nG 18100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 10000  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer