Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K24X28X10


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 24  mm   
Ew 28  mm   
Bc 10  mm   
m 8,5  g  Vægt
Cr 9600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 14800  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1870  N  Udmattelseslast, radial
nG 18800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 10600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer