Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K240X250X42


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 240  mm   
Ew 250  mm   
Bc 42  mm   
m 850  g  Vægt
Cr 164000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 630000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 70000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1390  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer