Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K18X24X13


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 18  mm   
Ew 24  mm   
Bc 13  mm   
m 13  g  Vægt
Cr 13100  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2030  N  Udmattelseslast, radial
nG 21800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 12900  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer