Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K175X183X32


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 175  mm   
Ew 183  mm   
Bc 32  mm   
m 400  g  Vægt
Cr 99000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 350000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 42000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2750  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1930  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer