Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K160X170X46


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 160  mm   
Ew 170  mm   
Bc 46  mm   
m 550  g  Vægt
Cr 152000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 510000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 64000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2950  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1970  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer