Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K15X19X17


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 15  mm   
Ew 19  mm   
Bc 17  mm   
m 9,5  g  Vægt
Cr 11300  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15600  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2070  N  Udmattelseslast, radial
nG 24300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 16200  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer