Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K14X18X10


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 14  mm   
Ew 18  mm   
Bc 10  mm   
m 4  g  Vægt
Cr 7100  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 8500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1070  N  Udmattelseslast, radial
nG 25000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 17300  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer