Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K130X137X24


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 130  mm   
Ew 137  mm   
Bc 24  mm   
m 170  g  Vægt
Cr 61000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 186000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 22700  N  Udmattelseslast, radial
nG 3650  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2500  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer