Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K125X133X35


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 125  mm   
Ew 133  mm   
Bc 35  mm   
m 275  g  Vægt
Cr 86000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 260000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 35000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer