Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K105X112X21


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 105  mm   
Ew 112  mm   
Bc 21  mm   
m 129  g  Vægt
Cr 47500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 127000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 17700  N  Udmattelseslast, radial
nG 4500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3000  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer