Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K100X107X21


Nålekranse

i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 100  mm   
Ew 107  mm   
Bc 21  mm   
m 120  g  Vægt
Cr 48000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 127000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 17900  N  Udmattelseslast, radial
nG 4750  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3100  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer