Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

IR50X55X20-IS1-XL


Inderringe

finbearbejdede, med smøreboring, i henhold til DIN 620

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningSmå dimensioner
 
d 50  mm   
F 55  mm  Løbebanetolerance F i µm: 0/-11
B 20  mm   
  1  Antal smørehuller
rmin 0,6  mm   
m 62,5  g  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer