Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HK2020-2RS


Nålebøsninger

to gummitætninger, i henhold til DIN 618

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på begge siderFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 20  mm   
D 26  mm   
C1 20  mm  Tolerance: 0/-0,3
rmin 0,8  mm   
m 23  g  Vægt
Cr 12700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 20100  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2550  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 7600  1/min  Grænseomdrejningstal for fedtsmøring
  LR17X20X20,5  Passende inderkappe
  IR17X20X20-XL  Passende inderkappe
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer