Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HK1620-2RS


Nålebøsninger

to gummitætninger, i henhold til DIN 618

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på begge siderFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 16  mm   
D 22  mm   
C1 20  mm  Tolerance: 0/-0,3
rmin 0,8  mm   
m 18  g  Vægt
Cr 10900  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1940  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 9300  1/min  Grænseomdrejningstal for fedtsmøring
  IR12X16X20-XL  Passende inderkappe
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer