Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HK1014-2RS


Nålebøsninger

to gummitætninger, i henhold til DIN 618

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på begge siderFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 10  mm   
D 14  mm   
C1 14  mm  Tolerance: 0/-0,3
rmin 0,4  mm   
m 4,6  g  Vægt
Cr 4400  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5100  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 670  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 14600  1/min  Grænseomdrejningstal for fedtsmøring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer