Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HK1010-2RS


Nålebøsninger

to gummitætninger, i henhold til DIN 618

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på begge siderFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 10  mm   
D 14  mm   
C1 10  mm  Tolerance: 0/-0,3
rmin 0,4  mm   
m 4  g  Vægt
Cr 2410  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2330  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 330  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 14600  1/min  Grænseomdrejningstal for fedtsmøring
  LR7X10X10,5  Passende inderkappe
  IR7X10X10,5-XL  Passende inderkappe
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer