Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HFL0822-R


Friløbslejer

med glide- eller rulningsleje, stålfjedre og roulletering

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringSmå dimensionerFriløb
 
Fw 8  mm   
D 12  mm   
C 22  mm  Tolerance: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
    Friløbslejer med lejring
m 7  g  Vægt
Cr 3650  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3950  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 560  N  Udmattelseslast, radial
Md per 1  Nm  Tilladeligt moment
nGW 17000  1/min  Grænseomdrejningstal med roterende aksel (gælder for fedt- og oliesmøring)
nGA 12000  1/min  Grænseomdrejningstal med roterende yderring (gælder for fedt- og oliesmøring)
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer