Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HF0306-KF


Friløbslejer

med kunststoffjedre

  
Tilføj forespørgsel
Uden tætningerFedtsmøringSmå dimensionerFriløb
 
Fw 3  mm   
D 6,5  mm   
C 6  mm  Tolerance: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
m 1  g  Vægt
Md per 0,18  Nm  Tilladeligt moment
nGW 45000  1/min  Grænseomdrejningstal med roterende aksel (gælder for fedt- og oliesmøring)
nGA 8000  1/min  Grænseomdrejningstal med roterende yderring (gælder for fedt- og oliesmøring)
  HK0306-TV  Nålebøsninger til radial lejring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer