Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HF3020


Friløbslejer

med stålfjedre

  
Tilføj forespørgsel
Uden tætningerFedtsmøringSmå dimensionerFriløb
 
Fw 30  mm   
D 37  mm   
C 20  mm  Tolerance: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
m 36  g  Vægt
Md per 90  Nm  Tilladeligt moment
nGW 4500  1/min  Grænseomdrejningstal med roterende aksel (gælder for fedt- og oliesmøring)
nGA 4500  1/min  Grænseomdrejningstal med roterende yderring (gælder for fedt- og oliesmøring)
  HK3012  Nålebøsninger til radial lejring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer