Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HF0612


Friløbslejer

med stålfjedre

  
Tilføj forespørgsel
Uden tætningerFedtsmøringSmå dimensionerFriløb
 
Fw 6  mm   
D 10  mm   
C 12  mm  Tolerance: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
m 3  g  Vægt
Md per 1,76  Nm  Tilladeligt moment
nGW 23000  1/min  Grænseomdrejningstal med roterende aksel (gælder for fedt- og oliesmøring)
nGA 13000  1/min  Grænseomdrejningstal med roterende yderring (gælder for fedt- og oliesmøring)
  HK0608  Nålebøsninger til radial lejring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer