Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCNU1011-XL-M1


Hybrid-cylindriske rullelejer

Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 55  mm   
D 90  mm   
B 18  mm   
D1 77,3  mm   
Da max 84  mm   
da max 63  mm   
da min 60  mm   
db min 66  mm   
E 80,5  mm   
F 64,5  mm   
r1 min 1  mm   
ra max 1,1  mm   
ra1 max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
s 2,1  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
m 0,404  kg  Vægt
Cr 42000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 47500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4050  N  Udmattelseslast, radial
nG 13500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7000  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer