Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCN1017-K-PVPA1-SP


Højpræcisions-cylindriske rullelejer

Frileje, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, med holder, med keramiske ruller

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
Udførelse: DLR
 
d 85  mm   
D 130  mm   
B 22  mm   
BN 4,7  mm   
Da max 120  mm  Tolerance: H12
da min 96,5  mm  Tolerance: h12
E 118,5  mm   
Etk 1 nom 115,8  mm   
Etk 2 nom 102,4  mm   
r1 min 1  mm   
ra1 max 1  mm   
SB 2,2  mm   
SN 12,2  mm   
s1 1,5  mm  Aksial forskydningsvej for den udvendige ring ud af midterpositionen
s2 2,7  mm  Aksial forskydningsvej for den udvendige ring ud af midterpositionen
m 0,89  kg  ≈ vægt
Cr 90000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 94000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 10500  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 14800  1/min  Grænseomdrejningstal til fedtsmøring
nG Öl 17400  1/min  Grænseomdrejningstal for minimalmængde oliesmøring
    Lejerne kan på forespørgsel også fås i Direct-Lube-udførelse (suffiks DLR).
    Lejerne kan på forespørgsel også fås i termisk robust udførelse (suffiks TR).
    Lejerne kan på forespørgsel også fås med halvt rulleantal, til højere grænseomdrejningstal (suffiks H193).
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer