Frileje, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, med holder, med keramiske ruller
Tilføj forespørgsel
Udførelse: DLR
d
55
mm
D
90
mm
B
18
mm
BN
4,3
mm
Da max
81,8
mm
Tolerance: H12
da min
64,5
mm
Tolerance: h12
E
80,5
mm
Etk 1 nom
78,5
mm
Etk 2 nom
68,8
mm
r1 min
1
mm
ra1 max
1
mm
SB
1,4
mm
SN
9,7
mm
s1
1,4
mm
Aksial forskydningsvej for den udvendige ring ud af midterpositionen
s2
3
mm
Aksial forskydningsvej for den udvendige ring ud af midterpositionen
m
0,34
kg
≈ vægt
Cr
48000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
45500
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
4750
N
Udmattelseslast, radial
nG Fett
22100
1/min
Grænseomdrejningstal til fedtsmøring
nG Öl
26000
1/min
Grænseomdrejningstal for minimalmængde oliesmøring
Lejerne kan på forespørgsel også fås i Direct-Lube-udførelse (suffiks DLR).
Lejerne kan på forespørgsel også fås i termisk robust udførelse (suffiks TR).
Lejerne kan på forespørgsel også fås med halvt rulleantal, til højere grænseomdrejningstal (suffiks H193).
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer