Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC6336-G


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 180  mm   
D 380  mm   
B 75  mm   
D1 311,15  mm   
Da max 363  mm   
d1 250  mm   
da min 197  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 35,5  kg  Vægt
Cr 350000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 445000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 10600  N  Udmattelseslast, radial
nG 2850  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2410  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 19  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer