Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC6332-G


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 160  mm   
D 340  mm   
B 68  mm   
D1 281,2  mm   
Da max 323  mm   
d1 220  mm   
da min 177  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 24,5  kg  Vægt
Cr 330000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 385000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 9700  N  Udmattelseslast, radial
nG 3150  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2700  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 18,2  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer