Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H3840


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 180  mm   
Dm 240  mm   
l 72  mm   
c 32  mm   
d 200  mm   
d2G M200x3   
  KML40  Betegnelse, møtrik
  MBL40  Betegnelse, låseskive
m 6,79  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer