Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H3834


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 150  mm   
Dm 200  mm   
l 65  mm   
c 29  mm   
d 170  mm   
d2G M170x3   
  KML34  Betegnelse, møtrik
  MBL34  Betegnelse, låseskive
m 4,66  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer