Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H3296-HG


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 450  mm   
Dm 620  mm   
l 397  mm   
c 75  mm   
c1 93  mm   
d 480  mm   
d2G Tr480X5   
e 6,5  mm   
Ro M8   
t 12  mm   
  HM3196  Betegnelse, møtrik
  MS3196  Betegnelse, låseskive
m 159,2  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer