Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H3260


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 280  mm   
Dm 380  mm   
l 240  mm   
c 40  mm   
c1 52  mm   
d 300  mm   
d2G Tr300X4   
  HM3160  Betegnelse, møtrik
  MS3160  Betegnelse, låseskive
m 34,7  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer