Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H32/900-HG


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 850  mm   
Dm 1120  mm   
l 660  mm   
c 125  mm   
c1 150  mm   
d 900  mm   
d2G Tr900X7   
e 10  mm   
Ro G1/8   
t 12  mm   
  HM31/900  Betegnelse, møtrik
  MS31/900  Betegnelse, låseskive
m 775  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer