Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H32/800-HG


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 750  mm   
Dm 1000  mm   
l 618  mm   
c 112  mm   
c1 137  mm   
d 800  mm   
d2G Tr800X7   
e 10  mm   
Ro G1/8   
t 12  mm   
  HM31/800  Betegnelse, møtrik
  MS31/750  Betegnelse, låseskive
m 611  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer