Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H32/750-HG


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 710  mm   
Dm 950  mm   
l 603  mm   
c 112  mm   
c1 137  mm   
d 750  mm   
d2G Tr750X7   
e 8  mm   
Ro G1/8   
t 12  mm   
  HM31/750  Betegnelse, møtrik
  MS31/750  Betegnelse, låseskive
m 508  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer