Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H32/630-HG


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 600  mm   
Dm 800  mm   
l 521  mm   
c 95  mm   
c1 118  mm   
d 630  mm   
d2G Tr630X6   
e 6  mm   
Ro M8   
t 12  mm   
  HM31/630  Betegnelse, møtrik
  MS31/630  Betegnelse, låseskive
m 297  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer