Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H32/560-HG


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 530  mm   
Dm 710  mm   
l 462  mm   
c 85  mm   
c1 107  mm   
d 560  mm   
d2G Tr560X6   
e 6  mm   
Ro M8   
t 12  mm   
  HM31/560  Betegnelse, møtrik
  MS31/560  Betegnelse, låseskive
m 218  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer