Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H32/530-HG


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 500  mm   
Dm 670  mm   
l 447  mm   
c 80  mm   
c1 102  mm   
d 530  mm   
d2G Tr530X6   
e 6  mm   
Ro M8   
t 12  mm   
  HM31/530  Betegnelse, møtrik
  MS31/530  Betegnelse, låseskive
m 192  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer