Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

H32/500-HG


Klembøsninger

hovedmål i henhold til DIN 5415, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retninger
 
d1H 470  mm   
Dm 630  mm   
l 428  mm   
c 80  mm   
c1 98  mm   
d 500  mm   
d2G Tr500X5   
e 6,5  mm   
Ro M8   
t 12  mm   
  HM31/500  Betegnelse, møtrik
  MS31/500  Betegnelse, låseskive
m 174,5  kg  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer