Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GY1215-KRR-B-AS2/V


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 2 15/16  inch   
d 74,6125  mm   
DSP 130  mm   
B 77,8  mm   
A 12,6  mm   
C 28  mm   
C2 31,5  mm   
Ca 8,5  mm   
D1 113  mm   
d1 90  mm   
S 33,4  mm   
W 3/16  inch   
m 2,01  kg  Vægt
Cr 66000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 44500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2300  N  Udmattelseslast, radial
f0 14,7  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer